Supporti in due parti SNC (D)

SNC530 - SNR

SNC530

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC230-530-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno135 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento530 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento160 mm
C - Altezza base alloggiamento60 mm
g - Larghezza sede cuscinetto106 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto160 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento323 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto220 mm
I1 - Larghezza sopra TS236 mm
I2 - Larghezza sopra TA301 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring251
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)450 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)430 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi100 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)486 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio116 mm
u - Larghezza foro di montaggio35 mm
v - Lunghezza foro di montaggio42 mm
D - diametro esterno cuscinetto270 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso2500 cm³
Diametro perni di centratura8 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori352 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 530 DS
Tenuta LASC 530 LA
Tenuta FSSC 530 FSS
Tenuta TASC 530 TA
Tenuta SVSC 530 SV
Rivestimento estremità ECSC230-530EC
Opzione V-ringV140A
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio1005 N-m
Viti di connessioneM24x150
Coppia raccomandata viti di connessione500 N-m
Carichi massimi 120°360 kN
Carichi massimi 150°210 kN
Carichi massimi 180°180 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°1400 kN
Carico di rottura a P 55°1200 kN
Carico di rottura a P 90°730 kN
Carico di rottura a P 120°540 kN
Carico di rottura a P 150°480 kN
Carico di rottura a P 180°600 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC530
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto22230K
Bussola di serraggioH 3130
Anello di fissaggio (x2)FR270x16,5x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto23230K
Bussola di serraggioH 2330
Anello di fissaggio (x2)FR270x5x6