Supporti in due parti SNC (D)

SNC532 - SNR

SNC532

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC232-532-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno140 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento550 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento160 mm
C - Altezza base alloggiamento60 mm
g - Larghezza sede cuscinetto114 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto170 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento344 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto235 mm
I1 - Larghezza sopra TS254 mm
I2 - Larghezza sopra TA319 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring266
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)470 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)450 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi100 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)506 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio116 mm
u - Larghezza foro di montaggio35 mm
v - Lunghezza foro di montaggio42 mm
D - diametro esterno cuscinetto290 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso3000 cm³
Diametro perni di centratura8 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori372 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 532 DS
Tenuta LASC 532 LA
Tenuta FSSC 532 FS
Tenuta TASC 532 TA
Tenuta SVSC 532 SV
Rivestimento estremità ECSC232-532EC
Opzione V-ringV140A
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio1005 N-m
Viti di connessioneM30x160
Coppia raccomandata viti di connessione1005 N-m
Carichi massimi 120°730 kN
Carichi massimi 150°532 kN
Carichi massimi 180°360 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°1700 kN
Carico di rottura a P 55°1450 kN
Carico di rottura a P 90°860 kN
Carico di rottura a P 120°640 kN
Carico di rottura a P 150°570 kN
Carico di rottura a P 180°730 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC532
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto22232K
Bussola di serraggioH 3132
Anello di fissaggio (x2)FR290x17x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto23232K
Bussola di serraggioH 2332
Anello di fissaggio (x2)FR290x5x6