Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 65 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 345 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 100 mm C - Altezza base alloggiamento 35 mm g - Larghezza sede cuscinetto 65 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 100 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 192 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 140 mm I1 - Larghezza sopra TS 155 mm I2 - Larghezza sopra TA 221 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 162 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 290 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 280 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 58 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 319 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 74 mm u - Larghezza foro di montaggio 22 mm v - Lunghezza foro di montaggio 28 mm D - diametro esterno cuscinetto 160 mm z - Distanza RDC/cuscinetto 3 mm Quantità iniziale grasso 650 cm³ Diametro perni di centratura 6 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 227 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 615 DS Tenuta LA SC 615 LA Tenuta FS SC 615 FS Tenuta TA SC 615 TA Tenuta SV SC 615 SV Rivestimento estremità EC SC518-615EC Opzione V-ring V65A
VITI G - Viti di fissaggio M20 Coppia raccomandata viti di fissaggio 290 N-m Viti di connessione M20x90 Coppia raccomandata viti di connessione 290 N-m Carichi massimi 120° 260 kN Carichi massimi 150° 150 kN Carichi massimi 180° 130 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 670 kN Carico di rottura a P 55° 550 kN Carico di rottura a P 90° 340 kN Carico di rottura a P 120° 250 kN Carico di rottura a P 150° 220 kN Carico di rottura a P 180° 285 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC615
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1315K Bussola di serraggio H 315 Anello di fissaggio (x2) FR160x14x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2315K Bussola di serraggio H 2315 Anello di fissaggio (x2) FR160x5x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 21315K Bussola di serraggio H 315 Anello di fissaggio (x2) FR160x14x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 Cuscinetto 22315K Bussola di serraggio H 2315 Anello di fissaggio (x2) FR160x5x6