Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 100 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 115 mm |
| D1 - fori di fissaggio MH1 | 26 mm |
| D2 - fori di fissaggio MH2 | 18 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 380 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 110 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 40 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 70 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 112 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 215 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 160 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 177 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 233 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 191 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 320 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 300 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 66 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 348 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 78 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 180 mm |
| B - Larghezza RD | 18 mm |
| Quantità iniziale grasso | 900 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 8 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 250 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 220 DS |
| Tenuta LA | SC 220 LA |
| Tenuta FS | SC 220 FSS |
| Tenuta TA | SC 220 TA |
| Tenuta SV | SC 220 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC520-617EC |
| Opzione V-ring | V120A |
| VITI | | Viti di connessione | M24x100 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 500 N-m |
| Carichi massimi 120° | 360 kN |
| Carichi massimi 150° | 210 kN |
| Carichi massimi 180° | 180 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 1350 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 1134 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 675 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 504 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 450 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 576 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC220 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1220 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR180x18x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2220 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR180x12x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22220 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR180x12x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 | | Cuscinetto | 23220 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR180x4,85x4,85 |