Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 160 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 510 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 180 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 70 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 108 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 170 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 333 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 230 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 240 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 302 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 430 mm |
m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 470 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 100 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 28 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 34 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 280 mm |
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 86 mm |
W - Distanza cuscinetto | 14 mm |
Peso alloggiamento | 71 kg |
Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
Quantità iniziale grasso | 2200 cm³ |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M24 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 500 N-m |
Viti di connessione | M24x140 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 440 N-m |
Vite/i a occhiello | M16 |
Carichi massimi 120° | 800 kN |
Carichi massimi 150° | 460 kN |
Carichi massimi 180° | 400 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 3060 kN |
Carico di rottura a P 55° | 3780 kN |
Carico di rottura a P 90° | 1800 kN |
Carico di rottura a P 120° | 1360 kN |
Carico di rottura a P 150° | 1220 kN |
Carico di rottura a P 180° | 1530 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3036 |
Cuscinetto | 23036K |
Bussola di serraggio | H3036 |
Anelli di fissaggio | 2 x FR280x17x10 |
Tenute a labirinto TS | TS-34 |
Tenute in taconite TA | TA-34 |
Coperchi TE | TE-34 |