Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3036R + 23036 - SNR

SNCD3036R + 23036

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno180 mm
d1 - Grande diametro interno200 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento510 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento180 mm
C - Altezza base alloggiamento70 mm
g - Larghezza sede cuscinetto108 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto170 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento333 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto230 mm
I1 - Larghezza sopra TS240 mm
I2 - Larghezza sopra TA304 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)430 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio470 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)100 mm
u - Larghezza foro di montaggio28 mm
v - Lunghezza foro di montaggio34 mm
D - diametro esterno cuscinetto280 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto86 mm
W - Distanza cuscinetto14 mm
Peso alloggiamento64 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso2200 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM24x140
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM16
Carichi massimi 120°800 kN
Carichi massimi 150°460 kN
Carichi massimi 180°400 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°3060 kN
Carico di rottura a P 55°3780 kN
Carico di rottura a P 90°1800 kN
Carico di rottura a P 120°1360 kN
Carico di rottura a P 150°1220 kN
Carico di rottura a P 180°1530 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3036R
Cuscinetto23036
Anelli di fissaggio2 x FR280x17x10
Tenute a labirinto TSTS-44
Tenute in taconite TATA-44
Coperchi TETE-44