Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 340 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 950 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 360 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 120 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 180 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 340 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 675 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 400 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 410 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 492 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 810 mm |
| m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 880 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 220 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 50 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 560 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 165,75 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 24 mm |
| Peso alloggiamento | 448 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| Quantità iniziale grasso | 17700 cm³ |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M36 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1750 N-m |
| Viti di connessione | M36x250 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 1520 N-m |
| Vite/i a occhiello | M30 |
| Carichi massimi 120° | 1800 kN |
| Carichi massimi 150° | 1040 kN |
| Carichi massimi 180° | 900 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | |
|---|---|
| Carico di rottura a P 0° | 10800 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 13500 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 6400 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 4600 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 4100 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 5400 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
|---|---|
| Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3076 |
| Cuscinetto | 23076K |
| Bussola di serraggio | H3076 |
| Anelli di fissaggio | 2 x FR560x22,5x10 |
| Tenute a labirinto TS | TS-76 |
| Tenute in taconite TA | TA-76 |
| Coperchi TE | TE-76 |