Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31
SNCD3076R + 23076 - SNR
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - diametro interno
380 mm
d1 - Grande diametro interno
400 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento
950 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento
360 mm
C - Altezza base alloggiamento
120 mm
g - Larghezza sede cuscinetto
180 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto
340 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento
675 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto
400 mm
I1 - Larghezza sopra TS
410 mm
I2 - Larghezza sopra TA
492 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)
810 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio
880 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)
220 mm
u - Larghezza foro di montaggio
42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio
50 mm
D - diametro esterno cuscinetto
560 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto