Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 410 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 1120 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 390 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 125 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 200 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 380 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 775 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 430 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 439 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 521 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 950 mm |
m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 1020 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 240 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 48 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 650 mm |
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 197 mm |
W - Distanza cuscinetto | 30 mm |
Peso alloggiamento | 593 kg |
Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
Quantità iniziale grasso | 25000 cm³ |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M42 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 2800 N-m |
Viti di connessione | M36x250 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 1520 N-m |
Vite/i a occhiello | M42 |
Carichi massimi 120° | 1800 kN |
Carichi massimi 150° | 1040 kN |
Carichi massimi 180° | 900 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 10900 kN |
Carico di rottura a P 55° | 14400 kN |
Carico di rottura a P 90° | 7000 kN |
Carico di rottura a P 120° | 5200 kN |
Carico di rottura a P 150° | 4500 kN |
Carico di rottura a P 180° | 5700 kN |
Carico di rotura assiale P a | 3740 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Cuscinetto | 23088K |
Bussola di serraggio | H3088H |
Anelli di fissaggio | 2 x FR650x21.5x15 |
Tenute a labirinto TS | TS-88 |
Tenute in taconite TA | TA-88 |
Coperchi TE | TE-88 |