Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 460 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 500 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 1170 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 420 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 130 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 224 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 410 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 810 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 460 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 469 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 551 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 1000 mm |
| m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 1070 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 260 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 48 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 680 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 208 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 35 mm |
| Peso alloggiamento | 721 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| Quantità iniziale grasso | 31000 cm³ |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M42 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 2800 N-m |
| Viti di connessione | M42x280 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 2430 N-m |
| Vite/i a occhiello | M42 |
| Carichi massimi 120° | 2300 kN |
| Carichi massimi 150° | 1330 kN |
| Carichi massimi 180° | 1150 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | |
|---|---|
| Carico di rottura a P 0° | 12160 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 15360 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 7360 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 5400 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 4800 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 6080 kN |
| Carico di rotura assiale P a | 3840 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
|---|---|
| Cuscinetto | 23092 |
| Anelli di fissaggio | 2 x FR680x30.5x15 |
| Tenute a labirinto TS | TS-530 |
| Tenute in taconite TA | TA-530 |
| Coperchi TE | TE-530 |