Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 200 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 640 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 240 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 90 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 140 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 220 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 434 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 290 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 300 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 361 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 540 mm |
| m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 590 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 140 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 35 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 42 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 370 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 114 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 12 mm |
| Peso alloggiamento | 139 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| Quantità iniziale grasso | 4800 cm³ |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M30 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1005 N-m |
| Viti di connessione | M24x160 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 440 N-m |
| Vite/i a occhiello | M20 |
| Carichi massimi 120° | 800 kN |
| Carichi massimi 150° | 460 kN |
| Carichi massimi 180° | 400 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 5500 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 7200 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 3400 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 2500 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 2300 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 2800 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3144 |
| Cuscinetto | 23144K |
| Bussola di serraggio | H3144 |
| Anelli di fissaggio | 2 x FR370x10x10 |
| Tenute a labirinto TS | TS-44 |
| Tenute in taconite TA | TA-44 |
| Coperchi TE | TE-44 |