For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Torna

SNCD3160R + 23160 - SNR

SNCD3160R + 23160

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Scarica

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno300 mm
d1 - Grande diametro interno320 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento830 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento310 mm
C - Altezza base alloggiamento110 mm
g - Larghezza sede cuscinetto180 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto300 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento591 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto350 mm
I1 - Larghezza sopra TS360 mm
I2 - Larghezza sopra TA442 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)710 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio770 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)190 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio50 mm
D - diametro esterno cuscinetto500 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto154 mm
W - Distanza cuscinetto22 mm
Peso alloggiamento293 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso11800 cm³
Product classification image
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1750 N-m
Viti di connessioneM30x220
Coppia raccomandata viti di connessione870 N-m
Vite/i a occhielloM30
Carichi massimi 120°1300 kN
Carichi massimi 150°750 kN
Carichi massimi 180°650 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°8600 kN
Carico di rottura a P 55°10800 kN
Carico di rottura a P 90°5200 kN
Carico di rottura a P 120°3900 kN
Carico di rottura a P 150°3400 kN
Carico di rottura a P 180°4300 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3160R
Cuscinetto23160
Anelli di fissaggio2 x FR500x10x10
Tenute a labirinto TSTS-68
Tenute in taconite TATA-68
Coperchi TETE-68