Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 400 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 430 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 1120 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 390 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 125 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 220 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 380 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 775 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 430 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 440 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 521 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 950 mm |
| m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 1020 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 240 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 48 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 650 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 202,5 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 30 mm |
| Peso alloggiamento | 585 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| Quantità iniziale grasso | 24500 cm³ |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M42 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 2800 N-m |
| Viti di connessione | M36x250 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 1520 N-m |
| Vite/i a occhiello | M42 |
| Carichi massimi 120° | 1800 kN |
| Carichi massimi 150° | 1040 kN |
| Carichi massimi 180° | 900 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 12600 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 15600 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 7500 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 5500 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 4800 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 6300 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3180R |
| Cuscinetto | 23180 |
| Anelli di fissaggio | 2 x FR650x10x15 |
| Tenute a labirinto TS | TS-92 |
| Tenute in taconite TA | TA-92 |
| Coperchi TE | TE-92 |