Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 125 mm |
| D1 - fori di fissaggio MH1 | 35 mm |
| D2 - fori di fissaggio MH2 | 26 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 500 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 150 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 50 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 98 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 150 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 302 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 205 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 222 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 284 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 236 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 420 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 400 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 92 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 458 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 108 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 250 mm |
| z - Distanza RDC/cuscinetto | 4 mm |
| Quantità iniziale grasso | 2000 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 8 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 327 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 528 DS |
| Tenuta LA | SC 528 LA |
| Tenuta FS | SC 528 FSS |
| Tenuta TA | SC 528 TA |
| Tenuta SV | SC 528 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC228-528EC |
| Opzione V-ring | V130A |
| VITI | | Viti di connessione | M24x140 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 500 N-m |
| Carichi massimi 120° | 360 kN |
| Carichi massimi 150° | 210 kN |
| Carichi massimi 180° | 180 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 2250 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 1908 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 1134 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 855 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 774 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 954 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC528 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 22228K |
| Bussola di serraggio | H 3128 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR250x15x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 23228K |
| Bussola di serraggio | H 2328 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR250x5x6 |