Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE219CBL - SNR

SNOE219CBL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno95 mm
d1 - Grande diametro interno100 mm
d2 - Diametro interno piccolo92 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM95x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento490 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento160 mm
C - Altezza base alloggiamento50 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto67 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto42 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto150 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento270 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto170 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi250 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)12 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)400 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)80 mm
u - Larghezza foro di montaggio30 mm
v - Lunghezza foro di montaggio45 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1 mm
D - diametro esterno cuscinetto170 mm
Livello olio55-70 mm
Quantità olio1600 cm³
Peso55 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22219
GhieraKM 19
Rondella di bloccoMB 19
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x389
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio440 N-m
Viti di connessioneM16
Coppia raccomandata viti di connessione130 N-m
Vite/i a occhielloM12