Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE220CAL - SNR

SNOE220CAL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno100 mm
d1 - Grande diametro interno110 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM100x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento490 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento160 mm
C - Altezza base alloggiamento50 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto60 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto45 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto150 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento270 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto170 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi253 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)13 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)400 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)80 mm
u - Larghezza foro di montaggio30 mm
v - Lunghezza foro di montaggio45 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero2,5 mm
D - diametro esterno cuscinetto180 mm
Livello olio55-65 mm
Quantità olio1700 cm³
Peso58 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22220
GhieraKM 20
Rondella di bloccoMB 20
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x428
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio440 N-m
Viti di connessioneM20
Coppia raccomandata viti di connessione260 N-m
Vite/i a occhielloM16