Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 120 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 126 mm |
| d2 - Diametro interno piccolo | 117 mm |
| d3 - Filettatura sull'albero | M120x2 |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 550 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 165 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 55 mm |
| g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto | 72 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 52 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 175 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 320 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 175 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 258 mm |
| I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2) | 13 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 440 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 80 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 36 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 50 mm |
| r - Diametro massimo spalla dell'albero | 1,6 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 215 mm |
| Livello olio | 50-70 mm |
| Quantità olio | 2300 cm³ |
| Peso | 77 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Cuscinetto | 22224 |
| Ghiera | KM 24 |
| Rondella di blocco | MB 24 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | | Tenute in feltro (opzionali) | 9x7,5x490 |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M30 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 870 N-m |
| Viti di connessione | M20 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 260 N-m |
| Vite/i a occhiello | M16 |