Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE228CBL - SNR

SNOE228CBL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno140 mm
d1 - Grande diametro interno150 mm
d2 - Diametro interno piccolo137 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM140x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento570 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento175 mm
C - Altezza base alloggiamento65 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto73 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto58 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto190 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento355 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto180 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi269 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)15 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)460 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)100 mm
u - Larghezza foro di montaggio36 mm
v - Lunghezza foro di montaggio50 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero2,5 mm
D - diametro esterno cuscinetto250 mm
Livello olio55-70 mm
Quantità olio3700 cm³
Peso113 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22228
GhieraKM 28
Rondella di bloccoMB 28
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x584
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio870 N-m
Viti di connessioneM20
Coppia raccomandata viti di connessione260 N-m
Vite/i a occhielloM16