Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE230CAL - SNR

SNOE230CAL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno150 mm
d1 - Grande diametro interno156 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM150x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento660 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento190 mm
C - Altezza base alloggiamento70 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto82 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto64 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto220 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento400 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto200 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi283 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)14 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)530 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)100 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio60 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1,6 mm
D - diametro esterno cuscinetto270 mm
Livello olio65-90 mm
Quantità olio4200 cm³
Peso120 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22230
GhieraKM 30
Rondella di bloccoMB 30
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x607
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1520 N-m
Viti di connessioneM24
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM20