Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio
Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 150 mm |
d1 - Grande diametro interno | 156 mm |
d2 - Diametro interno piccolo | 147 mm |
d3 - Filettatura sull'albero | M150x2 |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 660 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 190 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 70 mm |
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto | 82 mm |
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 64 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 220 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 400 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 200 mm |
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 283 mm |
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2) | 0 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 530 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 100 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
r - Diametro massimo spalla dell'albero | 1,6 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 270 mm |
Livello olio | 65-90 mm |
Quantità olio | 4200 cm³ |
Peso | 120 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Cuscinetto | 22230 |
Ghiera | KM 30 |
Rondella di blocco | MB 30 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
---|---|
Tenute in feltro (opzionali) | 9x7,5x607 |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M36 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1520 N-m |
Viti di connessione | M24 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 440 N-m |
Vite/i a occhiello | M20 |