Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE234-2DCAF - SNR

SNOE234-2DCAF

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno170 mm
d1 - Grande diametro interno176 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM170x3
a - Lunghezza dell'alloggiamento710 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento200 mm
C - Altezza base alloggiamento85 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto90 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto73 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto260 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento460 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto210 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi312 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)0 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)580 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)110 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio60 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1,6 mm
D - diametro esterno cuscinetto310 mm
Livello olio90-105 mm
Quantità olio5200 cm³
Peso177 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22234
GhieraKM 34
Rondella di bloccoMB 34
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x685
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1520 N-m
Viti di connessioneM24
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM20