Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio
Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 180 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 190 mm |
| d3 - Filettatura sull'albero | M180x3 |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 710 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 200 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 85 mm |
| g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto | 90 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 75 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 260 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 465 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 210 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 310 mm |
| I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2) | 15 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 580 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 110 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
| r - Diametro massimo spalla dell'albero | 2,5 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 320 mm |
| Livello olio | 75-110 mm |
| Quantità olio | 5200 cm³ |
| Peso | 180 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
|---|---|
| Cuscinetto | 22236 |
| Ghiera | KM 36 |
| Rondella di blocco | MB 36 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
|---|---|
| Tenute in feltro (opzionali) | 9x7,5x740 |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M36 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1520 N-m |
| Viti di connessione | M24 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 440 N-m |
| Vite/i a occhiello | M20 |