Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio
Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 240 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 260 mm |
| d2 - Diametro interno piccolo | 235 mm |
| d3 - Filettatura sull'albero | TR240x4 |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 980 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 280 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 120 mm |
| g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto | 120 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 100 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 340 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 615 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 300 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 404 mm |
| I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2) | 0 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 820 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 165 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 48 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 70 mm |
| r - Diametro massimo spalla dell'albero | 4 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 440 mm |
| Livello olio | 100-125 mm |
| Quantità olio | 10000 cm³ |
| Peso | 444 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |

| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Cuscinetto | 22248 |
| Ghiera | HM 48 T |
| Rondella di blocco | MB 48 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | | Tenute in feltro (opzionali) | 11x14x1012 |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M42 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 2040 N-m |
| Viti di connessione | M36 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 1520 N-m |
| Vite/i a occhiello | M24 |