Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE314BL - SNR

SNOE314BL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno70 mm
d2 - Diametro interno piccolo67 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM70x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento410 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento150 mm
C - Altezza base alloggiamento48 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto62 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto41 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto135 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento240 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto160 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi225 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)10 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)340 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)80 mm
u - Larghezza foro di montaggio25 mm
v - Lunghezza foro di montaggio35 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1 mm
D - diametro esterno cuscinetto150 mm
Livello olio50-65 mm
Quantità olio1400 cm³
Peso45 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22314
GhieraKM 14
Rondella di bloccoMB 14
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x350
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio260 N-m
Viti di connessioneM16
Coppia raccomandata viti di connessione130 N-m
Vite/i a occhielloM12