Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 31 mm C - Larghezza anello esterno 17 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 3,7 mm d - diametro interno 15 mm D - Diametro esterno AE 47 mm G - Impostazione dimensione vite M6x1 m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 0.5 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 12,7 mm f0 - Fattore 13.2 SW - Dimensione Chiave 3 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 12,8 kN C0 - Capacità di carico statico 6,6 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,19 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,037 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,383 Hz