Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
34,1 mm
C - Larghezza anello esterno
17 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
3,9 mm
d - diametro interno
22,225 mm
D - Diametro esterno AE
52 mm
G - Impostazione dimensione vite
1/4-28UNF
m - Regolazione della distanza della vite
5 mm
r - Raggio dell'anello interno
0.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
14,3 mm
f0 - Fattore
14
SW - Dimensione Chiave
3,175 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
14 kN
C0 - Capacità di carico statico
7,8 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
0,22 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,697 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)