Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 34,1 mm C - Larghezza anello esterno 17 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 3,9 mm d - diametro interno 25 mm D - Diametro esterno AE 52 mm G - Impostazione dimensione vite M6x1 m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 0.5 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 14,3 mm f0 - Fattore 14 SW - Dimensione Chiave 3 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 14 kN C0 - Capacità di carico statico 7,8 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,19 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,582 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,418 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,697 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,348 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz