Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 42,9 mm C - Larghezza anello esterno 20 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5,7 mm d - diametro interno 34,925 mm D - Diametro esterno AE 72 mm G - Impostazione dimensione vite 5/16-24UNF m - Regolazione della distanza della vite 6,5 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 17,5 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 3,969 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 25,6 kN C0 - Capacità di carico statico 15,3 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,46 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,565 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,435 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,607 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,303 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz