Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Inserti

SUC207-23LSA - SNR

SUC207-23LSA

Serie SENTINEL (seies in pollici): Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
C - Larghezza anello esterno20 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5,7 mm
d - diametro interno36,512 mm
D - Diametro esterno AE72 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite6,5 mm
r - Raggio dell'anello interno1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
f0 - Fattore13.7
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,6 kN
C0 - Capacità di carico statico15,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-10 °C
Temperatura massima di funzionamento80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,43 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,607 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,304 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,396 Hz