Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 42,9 mm C - Larghezza anello esterno 20 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5,7 mm d - diametro interno 35 mm D - Diametro esterno AE 72 mm G - Impostazione dimensione vite M8x1 m - Regolazione della distanza della vite 6,5 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 17,5 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 4 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 25,6 kN C0 - Capacità di carico statico 15,3 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,44 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,565 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,435 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,607 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,303 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz