Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 49,2 mm C - Larghezza anello esterno 22 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 6,4 mm d - diametro interno 44,45 mm D - Diametro esterno AE 85 mm G - Impostazione dimensione vite 5/16-24UNF m - Regolazione della distanza della vite 8 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 19 mm f0 - Fattore 14 SW - Dimensione Chiave 3,969 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 32,7 kN C0 - Capacità di carico statico 20,4 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,68 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,461 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,402 Hz