Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
B - Larghezza Anello interno | 51,6 mm |
C - Larghezza anello esterno | 24 mm |
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 6,5 mm |
d - diametro interno | 49,213 mm |
D - Diametro esterno AE | 90 mm |
G - Impostazione dimensione vite | 3/8-24UNF |
m - Regolazione della distanza della vite | 10 mm |
r - Raggio dell'anello interno | 1 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
f0 - Fattore | 14.4 |
SW - Dimensione Chiave | 4,763 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 35 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 23,1 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,78 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 18,7 N-m |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 4,093 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 5,907 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,409 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 5,33 Hz |