Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 51,6 mm C - Larghezza anello esterno 24 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 6,5 mm d - diametro interno 50 mm D - Diametro esterno AE 90 mm G - Impostazione dimensione vite M10x1,25 m - Regolazione della distanza della vite 10 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 19 mm f0 - Fattore 14.4 SW - Dimensione Chiave 5 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 35 kN C0 - Capacità di carico statico 23,1 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,72 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 18,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,093 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,907 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,33 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,409 Hz