Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 65,1 mm C - Larghezza anello esterno 27 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 7,6 mm d - diametro interno 61,913 mm D - Diametro esterno AE 110 mm G - Impostazione dimensione vite 3/8-24UNF m - Regolazione della distanza della vite 10 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 25,4 mm f0 - Fattore 14.2 SW - Dimensione Chiave 4,763 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 52,4 kN C0 - Capacità di carico statico 35,9 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 1,32 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 18,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,066 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,934 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,168 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,584 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,407 Hz