Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC207
- SF207
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 33,5 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 14,5 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 44,4 mm |
B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
d - diametro interno | 35 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
J - Distanza fori di fissaggio | 92 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 116 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 25,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,3 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,63 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |