• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCF208-24CC - SNR

SUCF208-24CC

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno38,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio102 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro130 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi55,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32 kN
C0 - Capacità di carico statico19,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,288 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m