• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCFB205CO - SNR

SUCFB205CO

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9,7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio35,8 mm
B - Larghezza Anello interno34,1 mm
d - diametro interno25 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento119 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto85,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio41,4 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto46 mm
J4- Distanza del foro di montaggio28,7 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro67 mm
L2 - Larghezza della flangia63,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio10 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi42,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,654 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m