Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC205
- SFB205N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 27 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 9,7 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 35,8 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34,1 mm |
d - diametro interno | 25 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 119 mm |
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 85,5 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 41,4 mm |
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto | 46 mm |
J4- Distanza del foro di montaggio | 28,7 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 67 mm |
L2 - Larghezza della flangia | 63,5 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 10 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,62 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |