Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC207
- SFB207
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 33 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 12,7 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 44,4 mm |
B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
d - diametro interno | 35 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 152,2 mm |
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 107,2 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 50,8 mm |
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto | 60,5 mm |
J4- Distanza del foro di montaggio | 31,8 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 90 mm |
L2 - Larghezza della flangia | 83 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 13,5 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 25,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,3 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,38 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |