• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCFB210-31CC - SNR

SUCFB210-31CC

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento39 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12,7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,6 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno49,213 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento186,5 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto131,8 mm
J - Distanza fori di fissaggio69,9 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto74,7 mm
J4- Distanza del foro di montaggio41,4 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro109,5 mm
L2 - Larghezza della flangia101,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi64,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35 kN
C0 - Capacità di carico statico23,1 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,323 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave18,7 N-m