Serie SENTINEL: Supporti flangiati in resina termoplastica a 3 fori, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.
I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC204FG1
- WFBL204
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 26,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 11,4 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 33,7 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
| d - diametro interno | 20 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 15,4 mm |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 108 mm |
| H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 76,2 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 38,1 mm |
| J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto | 42,9 mm |
| J4- Distanza del foro di montaggio | 22,2 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 63,5 mm |
| L2 - Larghezza della flangia | 62 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 10,7 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,6 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -10 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 80 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,25 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |