• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCFL202N - SNR

SUCFL202N

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33,3 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno15 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro58,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,6 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,49 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m