• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCFL207-22CC - SNR

SUCFL207-22CC

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio44,4 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno34,925 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento156 mm
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi51,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,6 kN
C0 - Capacità di carico statico15,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,252 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m