Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCFPL205FG1 - SNR

SUCFPL205FG1

Serie SENTINEL: Supporti flangiati in resina termoplastica a 4 fori, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.

I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.
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
A - Altezza alloggiamento28 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14,3 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio36,8 mm
B - Larghezza Anello interno34,1 mm
d - diametro interno25 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto17 mm
J - Distanza fori di fissaggio70 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro95 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-10 °C
Temperatura massima di funzionamento80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,36 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m