Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCP208FG1 - SNR

SUCP208FG1

Serie SENTINEL: Supporto auto-allineante in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.

I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.

Il foro filettato di lubrificazione è tappato con una vite in acciaio inossidabile (non rappresentata nel disegno).
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno40 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento100 mm
J - Distanza fori di fissaggio136 mm
L - Lunghezza alloggiamento184 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32 kN
C0 - Capacità di carico statico19,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-10 °C
Temperatura massima di funzionamento80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,26 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m