Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SUCPPL210FG1 - SNR

SUCPPL210FG1

Serie SENTINEL: supporto auto-allineante, alloggiamento in resina termoplastica, cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile con lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID, fissaggio con grani.

I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i supporti sono scanalati per consentire il fissaggio dei coperchi.
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
A - Larghezza alloggiamento60 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno50 mm
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento23 mm
H2 - Altezza alloggiamento114 mm
J - Distanza fori di fissaggio159 mm
L - Lunghezza alloggiamento206 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35 kN
C0 - Capacità di carico statico23,1 kN
Temperatura minima di funzionamento-10 °C
Temperatura massima di funzionamento80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,92 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave18,7 N-m