Il kit di accessori AS-SCHP viene utilizzato con l'estrattore idraulico SCHP, per rimuovere gli anelli, così come un estrattore di cuscinetti.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Capacità | 12000 kg |
| Capacità max | 325 mm |
| Diametro min albero | 80 mm |
| Diametro max albero | 225 mm |
| Peso | 22 kg |