Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Separatore BP3s

TOOL BP3S 140-495 / TRI-SECTION BACK PUL - SNR

TOOL BP3S 140-495 / TRI-SECTION BACK PUL

Questi robusti estrattori meccanici a 3 bracci e regolabili sono disponibili in 4 dimensioni e permettono di afferrare componenti con diametri da 26 a 495 mm. Sono da associare all'estrattore a 3 bracci della gamma SNR corrispondente alla dimensione ed alla potenza necessarie.

Documentation

Product information

DATI TECNICI
Capacità30000 kg
Diametro min albero140 mm
Diametro max albero495 mm
Peso41 kg