Appositamente selezionati da NTN, questi set di spessori calibrati vengono proposti con lunghezze da 100, 150 e 300 mm. Sono composti da 17 spessori ad alta precisione da 0,02 a 0,50 mm ed ogni set è completato da 5 spessori di ricambio più sottili.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
DATI TECNICI | |
---|---|
Lunghezza | 150 mm |
Misura min | 0,02 mm |
Misura max | 0,5 mm |
Peso | 0,085 kg |