• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

TOOL FEELER GAUGES 300 - SNR

TOOL FEELER GAUGES 300

Appositamente selezionati da NTN, questi set di spessori calibrati vengono proposti con lunghezze da 100, 150 e 300 mm. Sono composti da 17 spessori ad alta precisione da 0,02 a 0,50 mm ed ogni set è completato da 5 spessori di ricambio più sottili.

Documentation

Product information

DATI TECNICI
Lunghezza300 mm
Misura min0,02 mm
Misura max0,5 mm
Peso0,175 kg